17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガチッとリング

通常単価(税別)
20,426円
税込単価
22,469円
通常出荷日:5日目

Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。【特長】・スピンドルの固定や取り外しが容易にでき...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    30
  • 幅(mm)
    φ84.8
  • JANコード
    4560264492356
  • 質量(g)
    785.000
  • トラスココード
    700-8926

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GR-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GR-50の仕様・寸法情報

高さ(mm)
30
幅(mm)
φ84.8
JANコード
4560264492356
質量(g)
785.000
トラスココード
700-8926
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426円
( 22,469円 )
5日目

詳細情報

基本情報

Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
【特長】
・スピンドルの固定や取り外しが容易にできます。
・スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付け可能です。
・ロックボルトの締めすぎによる故障を防ぎます。
・機械への取り付け加工が容易です。
【用途】
・自動機や専用機など、各種装置へのΦ50スピンドルの取り付けに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガチッとリングの型番GR-50のページです。 型番GR-50に関する仕様情報を記載しております。
ガチッとリングのレビュー
この商品のレビューはありません

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました