17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー軸受けタービンスピンドル

通常単価(税別)
543,797円~608,608円
税込単価
598,177円~669,469円
通常出荷日:9日目

小径工具による高精度加工が可能な、エアー軸受けタイプのタービンスピンドルです。取り付け方法はフランジ付...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    最高回転速度(min[[の-1乗]])

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    100000
    4560264476011
    820.000
    162-8774
    1個
    160000
    4560264476899
    570.000
    461-0428
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    608,608円
    ( 669,469円 )
    9日目
    543,797円
    ( 598,177円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    小径工具による高精度加工が可能な、エアー軸受けタイプのタービンスピンドルです。取り付け方法はフランジ付きとクランプ方式から選択できます。
    【特長】
    ・精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレや振動を抑え、安定した回転精度を発揮します。
    ・エアーで軸を浮かせて回転させる非接触構造のため、長寿命化に貢献します。
    【用途】
    ・自動機やロボットに搭載し、電子部品の微細な穴あけ加工や、精密金型の仕上げ加工に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアー軸受けタービンスピンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト