ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S

通常単価(税別)
5,342円~12,772円
税込単価
5,876円~14,049円
通常出荷日:9日目

ハンドルにラチェット機構を内蔵した、差替式のビットホルダーおよびビットセットのシリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4013288229755
658-1619
14500
307.000
1個
4013288229816
658-1621
14500
310.000
1個
4013288229731
657-8409
120
70.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,772円
( 14,049円 )
9日目
12,772円
( 14,049円 )
9日目
5,342円
( 5,876円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ハンドルにラチェット機構を内蔵した、差替式のビットホルダーおよびビットセットのシリーズです。
【特長】
・ハンドルにラチェット機構を内蔵しています。
・細かい36枚歯ギアで、戻り角10°を実現し、工具の位置を変えることなく素早いネジ締めが可能です。
・コンパクトなハンドルにより、狭い場所でも使用できます。
【用途】
・制御盤や装置の組み立て、メンテナンス作業に。
・限られたスペースでのネジ締め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト
Wera ラチェットスクリュードライバー
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格5,342円-9,026円15,012円 -9,732円19,492円7,600円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質1特殊工具鋼プラスチックプラスチックプラスチック特殊工具鋼特殊工具鋼
差込角(mm)6.356.356.356.35--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト