ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー

通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円
通常出荷日:9日目

ラチェット機能を搭載した差替式のビットホルダーです。【特長】・片手で簡単に正逆の切り替えが可能です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

051493
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

051493の仕様・寸法情報

JANコード
4013288229748
トラスココード
657-8417
材質1
特殊工具鋼
全長(mm)
123.5
質量(g)
109.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
051493
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600円
( 8,360円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機能を搭載した差替式のビットホルダーです。
【特長】
・片手で簡単に正逆の切り替えが可能です。
・切り替えスイッチでもネジ締め作業が可能です。
・ハンドルが小さいため、狭い場所での作業に適しています。
・ラピダプターホルダーにより、スムーズにビットを交換できます。
【用途】
・各種設備の組み立てや、制御盤・装置のメンテナンスにおけるネジ締結作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダーの型番051493のページです。 型番051493に関する仕様情報を記載しております。
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
Wera ラチェットスクリュードライバー
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
ラチェットビットホルダ
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格7,600円9,732円22,084円9,026円9,356円19,492円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
JANコード40132882297484013288233608401328823405640132882339364013288156280-
トラスココード657-8417691-2043691-2057691-2054431-7793-
材質1特殊工具鋼プラスチックプラスチックプラスチック軸、グリップ:プラスチック特殊工具鋼
全長(mm)123.5140----
質量(g)109.000109.000656.000175.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました