ファクトリーサプライ用品技術窓口

VESSEL パルスエアーダスター

通常単価(税別)
4,595円
税込単価
5,055円
通常出荷日:7日目

パルスブローで強力に除塵するエアーダスターです。【特長】・パルスブローにより、除塵力を高めます。・波動...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    57.6
  • ノズル口径 (mm)
    2.9
  • JANコード
    4907587036520
  • トラスココード
    711-1573
  • エア取付口
    Rc1/4
  • ノズル口径(mm)
    2.9
  • 色
    黒
  • 全長(mm)
    179
  • ノズルタイプ
    パルスブロー
  • ノズル長(mm)
    57.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    260
  • 質量(g)
    156.000
  • 材質1
    本体:POM ノズル:POM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-2-PLS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-2-PLSの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
57.6
ノズル口径(mm)
2.9
JANコード
4907587036520
トラスココード
711-1573
エア取付口
Rc1/4
ノズル口径(mm)
2.9
色
黒
全長(mm)
179
ノズルタイプ
パルスブロー
ノズル長(mm)
57.6
空気消費量([[M3]]/min)
260
質量(g)
156.000
材質1
本体:POM ノズル:POM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-2-PLS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,595円
( 5,055円 )
7日目

詳細情報

基本情報

パルスブローで強力に除塵するエアーダスターです。
【特長】
・パルスブローにより、除塵力を高めます。
・波動エアーの打撃で、凹凸した場所でも強力なブローが可能です。
・グリップは操作性を考慮したエルゴノミックデザインです。
【用途】
・切削粉、粉塵、水分、オイルの吹き飛ばしに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VESSEL パルスエアーダスターの型番AD-2-PLSのページです。 型番AD-2-PLSに関する仕様情報を記載しております。
VESSEL パルスエアーダスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VESSEL パルスエアーダスター
AD-4 エアーダスター増量ノズル
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C
エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P
AD-2 エアーダスター25°ロングノズル
エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格4,595円1,986円1,977円2,740円2,170円2,682円
通常出荷日7日目在庫品1日目5日目5日目2日目1日目
ノズル長さ(mm)57.6-0100100100
ノズル口径(mm)2.92/0.82.82.12.12.1
JANコード490758703652049075870273134907587017710490758701764249075870176354907587017734
トラスココード711-1573351-7543311-4082311-4198311-4155311-4210
エア取付口Rc1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました