ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED作業灯

通常単価(税別)
6,492円~10,833円
税込単価
7,141円~11,916円
通常出荷日:11日目

衝撃に強いジュラルミンとアクリル樹脂を使用したLED作業灯のシリーズです。丸型と角型の形状があり、消費...

詳細を確認
  • 材質1
    ジュラルミン・アクリル樹脂
  • 照射角(°)
    60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

コード長さ(m)

消費電力(W)

明るさ(lm)

仕様

最小発注数量
500.000
426-3921
約50cm
18
1800
丸型
1個
550.000
426-5426
約50cm
27
2300
丸型
1個
550.000
426-5428
約50cm
27
2300
角型
1個
760.000
426-5412
約45cm
48
4000
角型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,492円
( 7,141円 )
11日目
7,922円
( 8,714円 )
11日目
7,922円
( 8,714円 )
11日目
10,833円
( 11,916円 )
11日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いジュラルミンとアクリル樹脂を使用したLED作業灯のシリーズです。丸型と角型の形状があり、消費電力18W、27W、48Wのタイプを取り揃えています。
【特長】
・プラスとマイナスの配線のみで接続できる簡単な仕様です。
・照射角は60°です。
・取り付けに必要な金具が付属しています。
【用途】
・工場の製造ラインや工作機械の手元照明に。
・制御盤や装置内の点検作業時の照明として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED作業灯
一体型LEDアームライト
軽量トラック小型照明 LED庫内灯
ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ
LED作業灯(連結型)
DC10-30V/48W 作業灯/LED
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコエスコ
通常価格6,492円-27,319円10,407円 -9,712円17,380円4,195円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目2日目1日目
材質1ジュラルミン・アクリル樹脂鉄・アルミニウム本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂樹脂、PET--
照射角(°)6084----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト