17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一体型LEDアームライト

通常単価(税別)
27,319円
税込単価
30,051円
通常出荷日:11日目

灯具とL字アームが一体になった高演色性のLEDアームライトです。【特長】・様々な設置方向に適応可能で、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4640.0
  • 材質1
    鉄・アルミニウム
  • コード長さ(m)
    約5
  • 消費電力(W)
    50
  • 照射角(°)
    84
  • 明るさ(lm)
    5600

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

最小発注数量
426-3938
アームライト黒
1個
426-5436
アームライト白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,319円
( 30,051円 )
11日目
27,319円
( 30,051円 )
11日目

詳細情報

基本情報

灯具とL字アームが一体になった高演色性のLEDアームライトです。
【特長】
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・高演色性Ra95で、太陽光に近い光で対象物の色を忠実に再現します。
・静荷重試験による検証を実施済みです。
・本体色は白と黒の2種類をラインアップしています。
【用途】
・工場内の作業台や検査工程における手元照明に。
・装置や制御盤内部のメンテナンス時の補助照明に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一体型LEDアームライトのレビュー
この商品のレビューはありません

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト