ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOPミニスロットル

通常単価(税別)
31,517円
税込単価
34,669円
通常出荷日:4日目

【特長】・スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。・消音器付きで作業性に優...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130153971
  • トラスココード
    652-4153
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    22000
  • 質量(g)
    510.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AGS-58ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGS-58STの仕様・寸法情報

JANコード
4949130153971
トラスココード
652-4153
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
22000
質量(g)
510.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGS-58ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,517円
( 34,669円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。
・消音器付きで作業性に優れています。
・デモ機の貸出が可能です。デモ機の発注コードは「741-4612」です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOPミニスロットルの型番AGS-58STのページです。 型番AGS-58STに関する仕様情報を記載しております。
TOPミニスロットルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOPミニスロットル
ヤナセ ウールバフC Φ125
ヤナセ ウールバフB Φ125
ヤナセ ウールバフA Φ125
TOPミニサンダー
TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山
通常価格31,517円4,050円4,051円3,142円28,881円4,306円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード4949130153971494913012035549491301203484949130120331--
トラスココード652-4153402-8899402-8881402-8872--
無負荷回転数(min[[の-1乗]])22000-----
質量(g)510.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました