ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スパホイール幅広 スチール製

通常単価(税別)
10,855円~16,600円
税込単価
11,941円~18,260円
通常出荷日:5日目

スチールフレームを使用した、20mmピッチの幅広ホイールコンベアシリーズです。【特長】・フレームには3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2000
4480.0
554-2559
1個
2400
5377.0
554-2560
1個
3000
6720.0
554-2558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,855円
( 11,941円 )
5日目
13,025円
( 14,328円 )
5日目
16,600円
( 18,260円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スチールフレームを使用した、20mmピッチの幅広ホイールコンベアシリーズです。
【特長】
・フレームには3価クロメート処理を施したスチールを使用しています。
・ホイールはポリプロピレン(白色)製で、ホイール軸はスチール製です。
【用途】
・工場内の組立ラインや梱包ラインにおける、製品や部品の搬送用コンベアとして。
・物流倉庫での段ボール箱やコンテナの仕分け、移動に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパホイール幅広 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパホイール幅広 スチール製
スパホイール
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ
スパホイール 取付部品
ソロバンコンベヤ スチール製 KCL型
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)
メーカースペーシアミスミテラウチミスミオークラ輸送機トラスコ中山
通常価格10,855円--15,258円 -566円 -17,496円 -3,926円 -
通常出荷日5日目3日目〜8日目〜在庫品1日目5日目6日目〜
ピッチ(mm)20-----
ホイール径(mm)φ18-----
ホイール幅(mm)67-----
高さ(mm)39-----
車輪径(mm)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト