ファクトリーサプライ用品技術窓口

UHT コレットアッシー

通常単価(税別)
8,381円
税込単価
9,219円
通常出荷日:4日目

UHT製マイクログラインダー用のコレットアッシーです。【特長】・修理用の部材です。【用途】・マイクログ...

詳細を確認
  • トラスココード
    807-1436
  • 質量(g)
    18.000
  • 品名
    パイ3コレットアッシー

ご注意

  • 返品不可商品です。
  • 選定はメーカーでは行いません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1962
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1962の仕様・寸法情報

トラスココード
807-1436
質量(g)
18.000
品名
パイ3コレットアッシー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1962
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,381円
( 9,219円 )
4日目

詳細情報

基本情報

UHT製マイクログラインダー用のコレットアッシーです。
【特長】
・修理用の部材です。
【用途】
・マイクログラインダーのコレットが摩耗、または破損した際の交換部品として使用します。

ご注意

  • 返品不可商品です。
  • 選定はメーカーでは行いません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UHT コレットアッシーの型番1962のページです。 型番1962に関する仕様情報を記載しております。
UHT コレットアッシーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UHT コレットアッシー
マイクログラインダー用パーツ
エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用
高トルクエアマイクログラインダー
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格8,381円417円33,336円29,050円29,492円17,188円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
トラスココード807-1436143-3491807-1384182-8845807-1388360-7046
質量(g)18.0000.5160.000135.000130.000-
品名パイ3コレットアッシーホースバンド----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました