ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスターSTRONG-MG

通常単価(税別)
5,276円
税込単価
5,804円
通常出荷日:9日目

研磨材入りの油膜・撥水被膜落としです。【特長】・頑固な油膜や水アカの除去に効果的です。・高純度レアアー...

詳細を確認
  • 容量(g)
    500
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4904178405505
  • 質量(g)
    732.000
  • トラスココード
    590-1002
  • 材質1
    研磨材入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

40550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40550の仕様・寸法情報

容量(g)
500
容量(ml)
500
JANコード
4904178405505
質量(g)
732.000
トラスココード
590-1002
材質1
研磨材入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,276円
( 5,804円 )
9日目

詳細情報

基本情報

研磨材入りの油膜・撥水被膜落としです。
【特長】
・頑固な油膜や水アカの除去に効果的です。
・高純度レアアースと超微粒硬質アルミナを配合しています。
・専用スポンジが2個付属しています。
【用途】
・窓ガラスやショーケースなど、ガラス部分に付着した頑固な油膜や水アカの除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスターSTRONG-MGの型番40550のページです。 型番40550に関する仕様情報を記載しております。
グラスターSTRONG-MGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスターSTRONG-MG
ガラスマジックリン4.5L×4本
ガラスクリーナー
ガラス美人
クリンビューpro
ガラスクリーナー 64
メーカー日本磨料工業アズワン友和イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格5,276円10,643円1,290円4,185円994円1,096円
通常出荷日9日目4日目2日目1日目3日目7日目
容量(g)500-----
容量(ml)500-----
JANコード4904178405505-----
質量(g)732.000-----
トラスココード590-1002-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました