ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダ スーパーメガパワー

通常単価(税別)
569,621円~622,785円
税込単価
626,583円~685,064円
通常出荷日:7日目

用紙を細断処理するためのシュレッダシリーズです。【特長】・用紙を投入すると自動的にカッターが作動し、細...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    95000.0
  • ダストボックス容量(L)
    85
  • 消費電力(W)
    500
  • 適合サイズ
    A3
  • 電源(V)
    AC100
  • 細断速度(m/分)
    0.9~5.8(自動変速)
  • 定格使用時間(分)
    連続

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

メディア細断

細断最大枚数(枚)(50/60Hz)

トラスココード

カットサイズ(mm)

投入口寸法(mm)幅

最小発注数量
-
55
712-4499
3.0×30.0
310
1個
可能
70
712-4500
3.9×45.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569,621円
( 626,583円 )
7日目
622,785円
( 685,064円 )
7日目

詳細情報

基本情報

用紙を細断処理するためのシュレッダシリーズです。
【特長】
・用紙を投入すると自動的にカッターが作動し、細断が完了すると自動的に停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。
【用途】
・オフィス、工場、学校などでの書類の廃棄管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダ スーパーメガパワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダ スーパーメガパワー
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプ
シュレッダ(メディア細断可能タイプ)
シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプ
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研
通常価格569,621円-378,228円577,215円401,013円334,177円332,658円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
奥行(mm)500500500500300500
高さ(mm)900870900870700870
幅(mm)500500500500700500
質量(g)95000.084000.092000.084000.065000.078000.0
ダストボックス容量(L)857685764976
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト