ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプ

通常単価(税別)
577,215円
税込単価
634,937円
通常出荷日:7日目

一度に多くの書類を処理できるパワーと、機密性を保持するセキュリティ機能を備えたシュレッダーです。【特長...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    900
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    40
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    92000.0
  • トラスココード
    411-7987
  • ダストボックス容量(L)
    85
  • 消費電力(W)
    500
  • 適合サイズ
    A3
  • 投入口寸法(mm)幅
    310

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SGX-C3134GP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGX-C3134GPの仕様・寸法情報

奥行(mm)
500
高さ(mm)
900
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
40
幅(mm)
500
質量(g)
92000.0
トラスココード
411-7987
ダストボックス容量(L)
85
消費電力(W)
500
適合サイズ
A3
投入口寸法(mm)幅
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGX-C3134GP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577,215円
( 634,937円 )
7日目

詳細情報

基本情報

一度に多くの書類を処理できるパワーと、機密性を保持するセキュリティ機能を備えたシュレッダーです。
【特長】
・用紙を投入すると自動で裁断を開始し、終了すると停止するオートスタート/ストップ機能を搭載しています。
【用途】
・オフィス、工場、学校などでの機密文書や不要書類の処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプの型番SGX-C3134GPのページです。 型番SGX-C3134GPに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプ
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
シュレッダ(メディア細断可能タイプ)
シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプ
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)
シュレッダ スーパーメガパワー
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研
通常価格577,215円378,228円401,013円334,177円332,658円569,621円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
奥行(mm)500500500300500500
高さ(mm)900870870700870900
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)4027/2429/2625/2227/24-
幅(mm)500500500700500500
質量(g)92000.084000.084000.065000.078000.095000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました