ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプ

通常単価(税別)
334,177円
税込単価
367,595円
通常出荷日:7日目

コンパクトなボディでありながら、高い細断能力を持つシュレッダーです。【特長】・用紙を投入すると自動で細...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    700
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    25/22
  • 幅(mm)
    700
  • 質量(g)
    65000.0
  • トラスココード
    406-7821
  • ダストボックス容量(L)
    49
  • 消費電力(W)
    500/540
  • 最大細断サイズ
    3.0×25
  • 投入口寸法(mm)幅
    310(A3)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SGX-C3114SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGX-C3114SPの仕様・寸法情報

奥行(mm)
300
高さ(mm)
700
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
25/22
幅(mm)
700
質量(g)
65000.0
トラスココード
406-7821
ダストボックス容量(L)
49
消費電力(W)
500/540
最大細断サイズ
3.0×25
投入口寸法(mm)幅
310(A3)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGX-C3114SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334,177円
( 367,595円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなボディでありながら、高い細断能力を持つシュレッダーです。
【特長】
・用紙を投入すると自動で細断を開始し、終了すると停止するオートスタート・ストップ機能を搭載しています。
・紙詰まりを検知すると自動で逆回転するオートリバース機能が付いています。
・くず箱が満杯になると作動を停止するオーバーフローストップや、安全のためのドアスイッチ、省エネに貢献するオートパワーオフなど、便利な機能を多数備えています。
【用途】
・オフィスや工場での機密文書、個人情報が記載された書類の安全な廃棄処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプの型番SGX-C3114SPのページです。 型番SGX-C3114SPに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプ
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)
シュレッダ(メディア細断可能タイプ)
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプ
シュレッダ スーパーメガパワー
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研
通常価格334,177円332,658円401,013円378,228円577,215円569,621円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
奥行(mm)300500500500500500
高さ(mm)700870870870900900
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)25/2227/2429/2627/2440-
幅(mm)700500500500500500
質量(g)65000.078000.084000.084000.092000.095000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました