ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)

通常単価(税別)
332,658円
税込単価
365,924円
通常出荷日:7日目

細断能力と安全性を重視したシュレッダです。【特長】・オートスタート・ストップ、オートリバース、オーバー...

詳細を確認
  • メディア細断
    ×
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    870
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    27/24
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    78000.0
  • トラスココード
    671-0307
  • ダストボックス容量(L)
    76
  • 消費電力(W)
    (50/60Hz):470/440
  • 電源(V)
    AC100
  • 最大細断サイズ
    3.0×25mm
  • 定格使用時間(分)
    120
  • 投入口寸法(mm)幅
    310(A3)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SGX-C3144E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGX-C3144Eの仕様・寸法情報

メディア細断
×
奥行(mm)
500
高さ(mm)
870
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
27/24
幅(mm)
500
質量(g)
78000.0
トラスココード
671-0307
ダストボックス容量(L)
76
消費電力(W)
(50/60Hz):470/440
電源(V)
AC100
最大細断サイズ
3.0×25mm
定格使用時間(分)
120
投入口寸法(mm)幅
310(A3)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGX-C3144E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,658円
( 365,924円 )
7日目

詳細情報

基本情報

細断能力と安全性を重視したシュレッダです。
【特長】
・オートスタート・ストップ、オートリバース、オーバーフローストップなどの機能を搭載しています。
・グリーン購入法適合商品です。
【用途】
・オフィス、工場、学校などでの書類の細断処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)の型番SGX-C3144Eのページです。 型番SGX-C3144Eに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)
シュレッダ(メディア細断可能タイプ)
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプ
シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプ
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研
通常価格332,658円401,013円378,228円334,177円577,215円118,620円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目
メディア細断×○×--×
奥行(mm)500500500300500300
高さ(mm)870870870700900700
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)27/2429/2627/2425/224014/13
幅(mm)500500500700500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました