17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型ペンチ プラスチックハンドル

通常単価(税別)
5,738円~5,952円
税込単価
6,312円~6,547円
通常出荷日:9日目

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインを採用した、オイル焼き入れ焼き戻し処理済み特殊工具鋼製...

詳細を確認
  • ハンドル
    プラスチックコーティング
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • 圧着機能
    無

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

切断能力(mm)硬線

切断能力(mm)ピアノ線

最小発注数量
4003773010500
700-2080
180
202
φ2.5
φ2.0
1個
4003773010524
700-2104
200
298
φ2.8
φ2.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,738円
( 6,312円 )
9日目
5,952円
( 6,547円 )
9日目

詳細情報

基本情報

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインを採用した、オイル焼き入れ焼き戻し処理済み特殊工具鋼製の強力型ペンチです。
【特長】
・てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減します。
・板やパイプをグリップする先端と、丸材を掴む半円部分があり、幅広い用途で使用できます。
・サイドカッターでは硬線・ピアノ線・複合線を切断することができます。
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC63で、ハードな使用に対応します。
【用途】
・硬線、ピアノ線、複合線などの切断に。
・ケーブルの切断や部材の掴み作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ペンチ プラスチックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト