ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーブロック 可搬型バッテリー

通常単価(税別)
61,622円~125,490円
税込単価
67,784円~138,039円
通常出荷日:9日目~11日目

可搬型バッテリー「イーブロック」と、その専用周辺機器のシリーズです。手軽に電源の増設や移動ができるため...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    コネクタ形状

    ポート数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    出力電圧(V)

    色

    入力電圧(V)

    幅(mm)

    容量(mAh)

    出力

    入力

    質量(g)

    最小発注数量
    4549980504086
    534-4190
    USB Type-A
    2
    115
    220
    -
    グレー
    -
    103
    11840
    DC20A
    DC2.79A
    2900.0
    1個
    4549980687710
    552-5083
    -
    5
    450
    567
    DC29.05V
    -
    単相AC100V
    190
    -
    DC2.79A
    DC0.25A
    13200.0
    1個
    4549980504093
    425-1089
    USB Type-A
    5
    257
    161
    単相AC100V
    -
    単相AC100V
    130
    -
    DC20A
    DC2.79A
    2600.0
    1個
    4549980504109
    425-1088
    USB Type-A
    5
    260
    912
    単相AC100V
    -
    単相AC100V
    200
    -
    DC20A
    DC2.79A
    4900.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    102,222円
    ( 112,444円 )
    11日目
    125,490円
    ( 138,039円 )
    9日目
    61,622円
    ( 67,784円 )
    9日目
    96,209円
    ( 105,830円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    可搬型バッテリー「イーブロック」と、その専用周辺機器のシリーズです。手軽に電源の増設や移動ができるため、電源工事後の施設でも柔軟な電源確保を実現します。
    【特長】
    ・シリーズは、可搬型バッテリー本体、複数台を充電できる専用充電器、AC/USB出力が可能な専用充放電器で構成されます。
    ・BCP対策として、非常時のバックアップ電源としても活用できます。
    ・施設のレイアウト変更時でも、空間に合わせて柔軟に電源場所を確保できます。
    【用途】
    ・常設コンセントがない場所での計測機器や制御装置の仮設電源として。
    ・工場や倉庫内のレイアウト変更やイベント時の電源確保に。
    ・メンテナンス作業で持ち運ぶPCや作業灯への電源供給に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イーブロック 可搬型バッテリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イーブロック 可搬型バッテリー
    モバイルバッテリー MagGo Power Bank
    モバイルバッテリー(MOT-MB20001)
    モバイルバッテリー 20000mAh 67W
    モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
    大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
    メーカーPanasonicANKERMOTTERUエレコムANKERサンワサプライ
    通常価格61,622円-11,450円9,135円15,880円6,696円 -42,842円
    通常出荷日9日目〜9日目4日目1日目9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト