ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ループ校正器

通常単価(税別)
135,462円~173,335円
税込単価
149,008円~190,669円
通常出荷日:9日目

4-20mAカレントループを使用する計装機器の校正やメンテナンスを行うためのループ校正器のシリーズです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

直流電圧(V)

幅(mm)

質量(g)

直流電流(mA)

最小発注数量
594-5979
52
201
28.000(0.025%+2)
98
349.000
24.000(0.02%+2)
1個
594-6027
52
201
28.000(0.015%+2)
98
350.000
24.000(0.015%+2)
1個
594-6019
44
152
30.000(0.01%±2)
93
300.000
24.000(0.01%±2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,462円
( 149,008円 )
9日目
164,082円
( 180,490円 )
9日目
173,335円
( 190,669円 )
9日目

詳細情報

基本情報

4-20mAカレントループを使用する計装機器の校正やメンテナンスを行うためのループ校正器のシリーズです。
【特長】
・mA信号の測定、発生(ソース)、シミュレーションの各機能を備えています。
【用途】
・工場やプラントの自動化設備で使われる、圧力トランスミッタやバルブポジショナなど、4-20mA信号で動作する機器の設置時の動作確認や、定期的なメンテナンス、トラブルシューティングに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ループ校正器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループ校正器
FLUKE デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器
Shanghai MCP ダイヤル式可変抵抗器
Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
メーカーFLUKEFLUKEアズワンアズワンテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
通常価格135,462円-308,152円27,014円 -48,447円 -156,305円104,959円 -
通常出荷日9日目9日目8日目〜9日目〜20日目20日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト