ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

FLUKE デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器

通常単価(税別)
308,152円
税込単価
338,967円
通常出荷日:9日目

電流・電圧の測定と発生が可能な、校正器機能付きのデジタルマルチメーターです。【特長】・高確度、高分解能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

715
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

715の仕様・寸法情報

商品名
デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器
トラスココード
582-9578
奥行(mm)
52
高さ(mm)
201
幅(mm)
98
質量(g)
601.000
直流電流(mA)
24.000(0.01%+2)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,152円
( 338,967円 )
9日目

詳細情報

基本情報

電流・電圧の測定と発生が可能な、校正器機能付きのデジタルマルチメーターです。
【特長】
・高確度、高分解能で電流・電圧の測定と発生が可能です。
・外部電源からの信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を搭載しています。
・25%のステップで直線性を手早く容易にチェックできます。
・mA測定による24Vのループ供給が可能です。
【用途】
・各種計装機器や制御システムの電圧・電流ループの校正、メンテナンスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器の型番715のページです。 型番715に関する仕様情報を記載しております。
FLUKE デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLUKE デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器
デジタルマルチメーター83(R5)
デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット
デジタルマルチメーター バックライト付
デジタルマルチメーター(キャプチャー付)
デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット
メーカーFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKE
通常価格308,152円57,279円76,062円82,171円 -101,197円 -49,250円
通常出荷日9日目4日目1日目9日目1日目1日目
商品名デジタルマルチメーター 電流・電圧校正器-----
トラスココード582-9578765-7480765-7501--765-7315
奥行(mm)52525260--
高さ(mm)201201201215--
幅(mm)989898101--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました