ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイッスル付伸縮式LEDシグナルライト

通常単価(税別)
6,349円
税込単価
6,984円
通常出荷日:8日目

ホイッスル(警笛)機能を備えた、伸縮式のLEDシグナルライトです。【特長】・LEDを採用しているため、...

詳細を確認
  • 径(mm)
    50
  • 長さ(mm)
    335~500
  • 保護等級
    IPX3
  • 連続使用時間(h)
    約50時間(使用状況により異なる)
  • LED数(個)
    赤色6、白色1
  • 点灯パターン
    赤点滅→赤点灯→白色手元ライト点灯→消灯
  • 点滅有無
    有
  • JANコード
    4580646257380
  • 質量(g)
    214.000
  • トラスココード
    257-4499
  • 材質1
    本体:PC
  • 材質2
    グリップ:ABS

ご注意

  • 電池は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300007888
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300007888の仕様・寸法情報

径(mm)
50
長さ(mm)
335~500
保護等級
IPX3
連続使用時間(h)
約50時間(使用状況により異なる)
LED数(個)
赤色6、白色1
点灯パターン
赤点滅→赤点灯→白色手元ライト点灯→消灯
点滅有無
有
JANコード
4580646257380
質量(g)
214.000
トラスココード
257-4499
材質1
本体:PC
材質2
グリップ:ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300007888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349円
( 6,984円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ホイッスル(警笛)機能を備えた、伸縮式のLEDシグナルライトです。
【特長】
・LEDを採用しているため、明るく省エネで長寿命です。
・点灯パターンは3パターンの切り替えが可能です。
・2段式のパイプで長さを自由に調節できます。
・ストラップと、固定に便利な底部マグネットが付いています。
・100dbの警笛音を鳴らすことができます。
・IPX3の防水性能を備えています。
【用途】
・工事現場や交通整理の誘導に。
・災害時の合図灯として。
・イベントでの人員整理や案内に。

ご注意

  • 電池は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイッスル付伸縮式LEDシグナルライトの型番6300007888のページです。 型番6300007888に関する仕様情報を記載しております。
ホイッスル付伸縮式LEDシグナルライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイッスル付伸縮式LEDシグナルライト
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)
LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018
LED合図灯 YDT
エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤
エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青
メーカーグリーンクロスエスコ三甲日本緑十字社エスコエスコ
通常価格6,349円2,212円3,094円 -3,333円1,437円 -1,593円
通常出荷日8日目1日目6日目〜4日目1日目〜1日目
径(mm)50-----
長さ(mm)335~500-----
保護等級IPX3-----
連続使用時間(h)約50時間(使用状況により異なる)-----
LED数(個)赤色6、白色1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました