ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

KNIPEX 圧着システムプライヤー MC4 EVO2 ソーラーコネクタ用

通常単価(税別)
72,987
税込単価
80,286
通常出荷日:9日目

MC4 EVO2 ソーラーコネクタ(最大10mm2)用の圧着システムプライヤーです。大規模太陽光発電設...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9743-66EVO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9743-66EVOの仕様・寸法情報

圧着端子
MC4 EVO2 ソーラーコネクタ
全長(mm)
200
圧着能力
4/6/10 mm(の2乗)
圧着端子([[MM2]])
4/6/10
MC4[[MM2]]
4 / 6 / 10
JANコード
4003773090014
質量(g)
680.000
トラスココード
677-8582
材質1
焼入クロムバナジウム鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9743-66EVO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,987
( 80,286 )
9日目

詳細情報

基本情報

MC4 EVO2 ソーラーコネクタ(最大10mm2)用の圧着システムプライヤーです。大規模太陽光発電設備向けの専門工具として設計されています。
【特長】
・さまざまな圧着ダイス、ロケーター(97 49 XXシリーズ)の取り付けが可能です。
・精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、高品質な圧着を実現します。
・てこの原理を最大限に活かすレバーアクションにより、少ない力で作業でき、疲労を軽減します。
・正確な位置決めのためのロケーターが付属しています。
・本体は焼入クロムバナジウム鋼製です。
【用途】
・MC4 EVO 2ソーラーコネクタの圧着作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNIPEX 圧着システムプライヤー MC4 EVO2 ソーラーコネクタ用の型番9743-66EVOのページです。 型番9743-66EVOに関する仕様情報を記載しております。
KNIPEX 圧着システムプライヤー MC4 EVO2 ソーラーコネクタ用のレビュー
この商品のレビューはありません

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました