ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

いあい斬り 木工用

通常単価(税別)
3,333円
税込単価
3,666円
通常出荷日:5日目

「いあい斬り」シリーズの木工用丸のこ刃です。【特長】・軽快で綺麗な切断が可能です。【用途】・構造用合板...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

99730
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

99730の仕様・寸法情報

JANコード
4939752997305
トラスココード
571-6801
穴径(mm)
20
質量(g)
69.000
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.3
刃数
30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
99730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
5日目

詳細情報

基本情報

「いあい斬り」シリーズの木工用丸のこ刃です。
【特長】
・軽快で綺麗な切断が可能です。
【用途】
・構造用合板、集成材、MDF化粧合板、一般木材の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いあい斬り 木工用の型番99730のページです。 型番99730に関する仕様情報を記載しております。
いあい斬り 木工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いあい斬り 木工用
座ぐりカッター
鉄人の刃 ハイクラス
ブラック スライド丸鋸チップソー
チップソー"プレミアム"(鉄・ステンレス兼用)
“木工用チップソー”
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドトラスコ中山
通常価格3,333円6,102円6,032円5,654円13,231円3,999円 -
通常出荷日5日目4日目4日目1日目4日目1日目
JANコード4939752997305-----
トラスココード571-6801827-5315827-9082414-0273414-0681-
穴径(mm)20-----
質量(g)69.000-----
外径(mm)125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました