17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)ブラックシリーズ黒鯱

通常単価(税別)
9,886円~10,114円
税込単価
10,875円~11,125円
通常出荷日:7日目

卓上丸のこで使用する、集成材・一般木材用のチップソーシリーズです。【特長】・卓上丸のこに適した刃先形状...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

最高使用回転数(rpm)

刃数

質量(g)

最小発注数量
4549115243569
428-7314
165
9200
65
288.000
1個
4549115243576
428-8894
190
8000
75
368.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,886円
( 10,875円 )
7日目
10,114円
( 11,125円 )
7日目

詳細情報

基本情報

卓上丸のこで使用する、集成材・一般木材用のチップソーシリーズです。
【特長】
・卓上丸のこに適した刃先形状でブレずに切断できます。
・刃の角度を鋭利にし、切れ味を向上させています。
・平刃と鋭利な交互刃の組刃のセット数を増やし刃のブレを抑え、直進性が向上しています。
・高硬度フッ素コーティングと特殊チップ採用で鋭い切れ味が長持ちします。
・レーザースリットで回転時の共鳴を抑え、振動・騒音を低減します。
【用途】
・集成材、一般木材の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)ブラックシリーズ黒鯱のレビュー
この商品のレビューはありません

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト