ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マイクロ・フライステーブルMF70

通常単価(税別)
38,621円~54,865円
税込単価
42,483円~60,352円
通常出荷日:11日目

細かなフライス加工を可能にする、小型のマイクロ・フライステーブルシリーズです。【特長】・小型なため、省...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブル寸法(mm)

奥行(mm)

幅(mm)

設置床面積(mm)

JANコード

トラスココード

移動量(mm)(X×Y×Z)

質量(g)

最小発注数量
210×70
235
210
120×235
4952989271307
713-5820
132×46×90
4200.0
1個
-
235
120
120×235
4952989271314
713-5819
-
3400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,865円
( 60,352円 )
11日目
38,621円
( 42,483円 )
11日目

詳細情報

基本情報

細かなフライス加工を可能にする、小型のマイクロ・フライステーブルシリーズです。
【特長】
・小型なため、省スペースでの作業が可能です。
【用途】
・小型部品の精密加工や、治具の製作、装置の改造・メンテナンス時の追加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・フライステーブルMF70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ・フライステーブルMF70
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
ショートドリル10本セット
LittleMilling9用マシンスタンド
卓上フライス盤クイックバイス(大)
割出インデクスセット
メーカープロクソンミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターアズワンミスターマイスター
通常価格38,621円-60,596円20,509円101,418円31,950円30,522円
通常出荷日11日目5日目5日目11日目8日目6日目
高さ(mm)370-----
主軸回転数(rpm)8000~17000-----
出力(kW)0.055-----
電源(V)単相100-----
電源コード長さ(m)2.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト