ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットペンチ200

通常単価(税別)
6,667円
税込単価
7,334円
通常出荷日:5日目

【特長】・w3/8寸切ボルト修正機能

  • JANコード
    4953881118295
  • トラスココード
    540-8789
  • 全長(mm)
    200
  • 落下防止用ひも取付穴
    有
  • 質量(g)
    340.000
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ3.2
  • 切断能力(mm)銅線
    4.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MG7050-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG7050-8の仕様・寸法情報

JANコード
4953881118295
トラスココード
540-8789
全長(mm)
200
落下防止用ひも取付穴
有
質量(g)
340.000
切断能力(mm)鉄線
φ3.2
切断能力(mm)銅線
4.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG7050-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667円
( 7,334円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・w3/8寸切ボルト修正機能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットペンチ200の型番MG7050-8のページです。 型番MG7050-8に関する仕様情報を記載しております。
マグネットペンチ200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットペンチ200
ネジラーペンチ ZA7050-200
200mm ペンチ
200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200
MVA-200N VAペンチ
ペンチ
メーカー室本鉄工室本鉄工エスコエスコマーベルHAZET
通常価格6,667円4,958円4,032円10,924円4,597円15,191円 -
通常出荷日5日目5日目3日目2日目8日目19日目
JANコード49538811182954953881118257----
トラスココード540-8789410-7794----
全長(mm)200200----
落下防止用ひも取付穴有-----
質量(g)340.000380.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました