ファクトリーサプライ用品技術窓口

コレット CHM

通常単価(税別)
9,697円~20,426円
税込単価
10,667円~22,469円
通常出荷日:9日目

ナカニシ(NSK)製のマイクログラインダシステムに使用する交換用のコレットシリーズです。【特長】・幅広...

詳細を確認
  • 質量(g)
    9.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

コレット内径(mm)

最小発注数量
162-8280
0.3
1個
162-7770
0.4
1個
162-9125
0.5
1個
162-8464
0.6
1個
162-7792
0.7
1個
162-8069
0.8
1個
162-8522
0.9
1個
162-8911
1.1
1個
162-7593
1.2
1個
162-8307
1.3
1個
162-8495
1.4
1個
162-8086
1.5
1個
162-8950
1.7
1個
162-9349
1.8
1個
162-8921
1.9
1個
162-8029
2.1
1個
162-8928
2.2
1個
162-7826
2.3
1個
162-9180
2.4
1個
162-9369
2.5
1個
162-8494
2.6
1個
162-8057
2.7
1個
162-8313
2.8
1個
162-8225
2.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426円
( 22,469円 )
9日目
20,426円
( 22,469円 )
9日目
20,426円
( 22,469円 )
9日目
20,426円
( 22,469円 )
9日目
20,426円
( 22,469円 )
9日目
20,426円
( 22,469円 )
9日目
20,426円
( 22,469円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目
9,697円
( 10,667円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ(NSK)製のマイクログラインダシステムに使用する交換用のコレットシリーズです。
【特長】
・幅広い工具径に対応するため、φ0.3mmからφ2.9mmまで、0.1mm刻みで豊富なサイズをラインアップしています。
・Emax EVOlutionやEspert 500などのナカニシ製マイクログラインダシステムに対応しています。
【用途】
・マイクログラインダの主軸に、ドリルや研削砥石などの先端工具を取り付ける際に使用します。
・工具の交換や、摩耗したコレットの交換用部品として使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレット CHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレット CHM
コレット CHC
スーパーカットインパルス
プリセットアダプタ
エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)
マイクロエアグラインダー用コレット
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシスーパーツール
通常価格9,697円-11,343円 -48,666円12,148円44,442円4,349円 -
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目1日目
質量(g)9.0009.000190.000246.0002400.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト