ファクトリーサプライ用品技術窓口

Tステープル 肩幅22mm【4800~5600個入り】

通常単価(税別)
6,449円~7,314円
税込単価
7,094円~8,045円
通常出荷日:5日目

肩幅22mmのタッカ用Tステープルです。【特長】・長さは19mmと25mmの2種類があります。【用途】...

詳細を確認
  • 肩幅(mm)
    22

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

足長(mm)

最小発注数量
4902870045203
4800.0
536-0327
19
4パック

5600個入り

4902870034832
5250.0
536-0320
25
4パック

4800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,314円
( 8,045円 )
5日目
6,449円
( 7,094円 )
5日目

詳細情報

基本情報

肩幅22mmのタッカ用Tステープルです。
【特長】
・長さは19mmと25mmの2種類があります。
【用途】
・防水シートや断熱材などの建築資材の固定に。
・木工作業や梱包作業での部材の固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tステープル 肩幅22mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tステープル 肩幅22mm
ステンレス ステープル 4mm幅
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
エアチャック 兼用T型
W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ
ラインカプラ 200T型 APS-3
メーカーマックス(文具)若井産業エスコSK-11SK-11SK-11
通常価格6,449円-5,174円 -33,162円 -1,941円 -740円 -4,895円
通常出荷日5日目25日目1日目3日目3日目〜4日目
肩幅(mm)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト