ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDクロスネット スタンダードタイプ

通常単価(税別)
14,696円~19,130円
税込単価
16,166円~21,043円
通常出荷日:5日目

専用の部品を組み合わせて使用する、組立式のLEDクロスネットイルミネーションです。豊富なパーツから、思...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    JANコード

    光源色

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    2000×1000(長×幅)
    4937897132124
    アクアブルー・アクアブルー
    450.000
    336-5022
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130595
    青・青
    450.000
    336-4974
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897132148
    オレンジ・オレンジ
    450.000
    336-4987
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130960
    緑・緑
    450.000
    336-6518
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130601
    電球色・電球色
    450.000
    336-6543
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897132131
    ミントグリーン・ミントグリーン
    450.000
    336-6523
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130984
    ピンク・ピンク
    450.000
    336-9665
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130953
    赤・赤
    450.000
    336-5002
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897132155
    バイオレット・バイオレット
    450.000
    336-9720
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130618
    白・青
    450.000
    337-2884
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130625
    白・白
    450.000
    336-8081
    1個
    2000×1000(長×幅)
    4937897130977
    黄・黄
    450.000
    337-1268
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897132162
    アクアブルー・アクアブルー
    680.000
    337-2856
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130816
    青・青
    680.000
    336-8160
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897132186
    オレンジ・オレンジ
    680.000
    336-8151
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130809
    緑・緑
    680.000
    336-9726
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130854
    電球色・電球色
    680.000
    336-8176
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897132179
    ミントグリーン・ミントグリーン
    680.000
    337-2845
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130847
    ピンク・ピンク
    680.000
    337-2840
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130793
    赤・赤
    680.000
    337-1282
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897132193
    バイオレット・バイオレット
    680.000
    336-9727
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130861
    白・青
    680.000
    337-6005
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130823
    白・白
    680.000
    337-4479
    1個
    2000×2000(長×幅)
    4937897130830
    黄・黄
    680.000
    336-8175
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    14,696円
    ( 16,166円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目
    19,130円
    ( 21,043円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    専用の部品を組み合わせて使用する、組立式のLEDクロスネットイルミネーションです。豊富なパーツから、思い描いたイメージを形にできます。
    【特長】
    ・専用部品の組み合わせにより、組換えや追加が容易です。
    ・屋外でも使用可能な防雨型です。
    ・AC100Vを安全な24Vへ変換します。
    ・スマートジョイントバリュー(SJV)で誰でも簡単に容量計算ができます。各パーツに設定されたSJV値を1回線あたり合計60以内で組み合わせます。
    ・組み立てはコネクターを接続するだけで、結線加工は不要です。
    【用途】
    ・工場の壁面や植栽などの装飾、イベントでの空間演出に。
    ・建物のライトアップや、夜間の視認性を高めるための表示灯として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDクロスネット スタンダードタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDクロスネット スタンダードタイプ
    ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm
    LEDハーネスアタッチメントライト
    ブラックライト(UV-LED)
    LEDライト クランプセット
    LEDライトボード
    メーカージェフコムコンテック(ライト)ハタヤリミテッドアズワンアズワンアズワン
    通常価格14,696円-46,674円8,297円 -1,307円 -1,460円42,593円 -
    通常出荷日5日目5日目4日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト