ファクトリーサプライ用品技術窓口

テコペン偏芯パワーペンチ 黒金

通常単価(税別)
8,030円~8,258円
税込単価
8,833円~9,084円
通常出荷日:11日目

刃部から支点までの距離が近い偏芯機構により、楽に切断が可能なパワーペンチのシリーズです。【特長】・斜め...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 切断能力(mm)銅線
    φ4.0
  • 落下防止用ひも取付穴
    有
  • 圧着機能([[MM2]])
    2.0~5.5

ご注意

  • 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

切断能力(mm)VA線(VVF)

切断能力(mm)ピアノ線

切断能力(mm)鉄線

切断能力(mm)軟鉄線

最小発注数量
4952520030646
709-9710
203
280.000
2.0×3芯
φ1.6
φ3.4
φ3.4
1個
4952520030653
709-9708
234
360.000
2.6×3芯
φ2.0
φ3.6
φ3.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,030円
( 8,833円 )
11日目
8,258円
( 9,084円 )
11日目

詳細情報

基本情報

刃部から支点までの距離が近い偏芯機構により、楽に切断が可能なパワーペンチのシリーズです。
【特長】
・斜めにカットされた先端形状により、ステップルの引き抜きに最適です。
・簡易圧着機能付きです。
・落下防止用のシャックル付きです。
【用途】
・電気工事や空調工事でのケーブル切断、ステップルの引き抜き、簡易圧着作業に。

ご注意

  • 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テコペン偏芯パワーペンチ 黒金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テコペン偏芯パワーペンチ 黒金
パワーペンチ 偏芯
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチ 偏芯タイプ
パワーペンチ
メーカーフジ矢E-Valueフジ矢ツノダKLEIN TOOLSツノダ
通常価格8,030円-684円3,923円3,465円7,851円 -3,575円 -
通常出荷日11日目3日目1日目2日目1日目〜1日目
材質1特殊鋼-----
材質2グリップ:樹脂-----
切断能力(mm)銅線φ4.0-----
落下防止用ひも取付穴有-----
圧着機能([[MM2]])2.0~5.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト