ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEBOND 低強度 嫌気性接着剤 TB1386

通常単価(税別)
82,000円
税込単価
90,200円
通常出荷日:4日目

ウエルチプラグ用の低強度・遅硬化・潤滑性タイプの嫌気性封着剤です。【特長】・空気に触れている間は硬化せ...

詳細を確認
  • 色詳細
    赤色
  • トラスココード
    687-6855
  • 容量(kg)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1386DH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1386DHの仕様・寸法情報

色詳細
赤色
トラスココード
687-6855
容量(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1386DH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,000円
( 90,200円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウエルチプラグ用の低強度・遅硬化・潤滑性タイプの嫌気性封着剤です。
【特長】
・空気に触れている間は硬化せず、金属と接触し空気が遮断されることで反応し硬化します。
・接触硬化(ハネムーン)接着が可能です。
【用途】
・ウエルチプラグの接着及びシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THREEBOND 低強度 嫌気性接着剤 TB1386の型番TB1386DHのページです。 型番TB1386DHに関する仕様情報を記載しております。
THREEBOND 低強度 嫌気性接着剤 TB1386のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEBOND 低強度 嫌気性接着剤 TB1386
液状ガスケット シリコーン系 TB1230
液状ガスケット TB1121
液状ガスケット"TB1102D"
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
一液常温硬化型 シリコーン系シール剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格82,000円18,845円10,340円 -9,355円 -4,741円6,833円
通常出荷日4日目11日目4日目〜4日目〜19日目7日目
色詳細赤色赤褐色/白色--乳白灰色
トラスココード687-6855552-9807--817-9657453-8218
容量(kg)121---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました