ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管用シール TB4325

通常単価(税別)
5,517円~5,676円
税込単価
6,069円~6,244円
通常出荷日:7日目

一般配管用のTB4325(灰白色)とLPG配管用のTB4325B(白色)からなる、非乾燥性の液状ガスケ...

詳細を確認
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    500.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
灰色
4967410101528
552-9801
1個
アイボリー
4967410101535
552-9868
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,517円
( 6,069円 )
7日目
5,676円
( 6,244円 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般配管用のTB4325(灰白色)とLPG配管用のTB4325B(白色)からなる、非乾燥性の液状ガスケットシリーズです。
【特長】
・耐水性、耐油性、耐ガソリン性を有しています。
・非乾燥タイプのため、取り外しが容易で、再利用が可能です。
・ペースト状でタレが少ないため、垂直面への塗布も作業しやすいです。
【用途】
・工場設備における水、空気、油、ガソリン、ガスなどの各種配管のフランジ面やねじ部のシールに。
・ポンプやコンプレッサーなど、各種機械装置の接合部の漏れ防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用シール TB4325のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用シール TB4325
スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色
スリーボンド TB4002 500g
ガス配管用シール剤
ガス配管用ねじシール剤
上水・給湯用配管シール剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,517円-4,448円2,899円3,426円3,694円4,231円
通常出荷日7日目1日目2日目1日目1日目1日目
容量(g)500500500---
質量(g)500.000500.000500.000200.000230.000140.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト