17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

小型バンドソーブレード【5個入り】

通常単価(税別)
14,60922,468
税込単価
16,07024,715
通常出荷日:4日目

充電式バンドソー用の替刃です。【特長】・14山と18山のコンビネーション刃です。・ハイスピード切断が可...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長

(mm)

最小発注数量
4937897077531
55.000
593-0361
1140
1パック

5個入り

4937897077500
35.000
593-0369
730
1パック

5個入り

4937897077517
40.000
593-0365
835
1パック

5個入り

4937897077524
43.000
593-0368
900
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,468
( 24,715 )
4日目
14,609
( 16,070 )
4日目
15,826
( 17,409 )
4日目
15,826
( 17,409 )
4日目

詳細情報

基本情報

充電式バンドソー用の替刃です。
【特長】
・14山と18山のコンビネーション刃です。
・ハイスピード切断が可能な14山と、長寿命な18山の長所を併せ持っています。
・材質はバイメタル材です。
【用途】
・金属製の配管、配線用ダクト、アングル材などの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型バンドソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト