ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケット付きインナーケース(ワイド)

通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円
通常出荷日:4日目

保護力と耐久性のあるウェットスーツ生地を使用した、ポケット付きのインナーケースです。【特長】・やわらか...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    330
  • JANコード
    4969887745168
  • トラスココード
    201-1898
  • 材質1
    合成ゴム
  • 材質2
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IN-WETP13BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IN-WETP13BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
28
高さ(mm)
250
幅(mm)
330
JANコード
4969887745168
トラスココード
201-1898
材質1
合成ゴム
材質2
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IN-WETP13BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444円
( 4,888円 )
4日目

詳細情報

基本情報

保護力と耐久性のあるウェットスーツ生地を使用した、ポケット付きのインナーケースです。
【特長】
・やわらかい伸縮素材で、収納する機器にフィットします。
・内部には、ファスナーと収納機器が接触するのを防ぐファスナーガードが付いています。
・フロントポケットには、ACアダプタやマウスなどの小物を収納できます。
【用途】
・ノートパソコン本体および周辺機器の保護や持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット付きインナーケース(ワイド)の型番IN-WETP13BKのページです。 型番IN-WETP13BKに関する仕様情報を記載しております。
ポケット付きインナーケース(ワイド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット付きインナーケース(ワイド)
取っ手付きPCインナーケース
カジュアルPCバックパック
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
クリヤーケース A4ワイド 赤
クリヤーケース A4ワイド 黄
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライエスコLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格4,444円3,525円8,729円3,403円 -671円671円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
奥行(mm)2835150---
高さ(mm)250290425---
幅(mm)330410290---
JANコード496988774516849698877463704969887746875---
トラスココード201-1898200-5440201-1825---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました