ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモカラーセンサー【20個入り】

通常単価(税別)
7,580円
税込単価
8,338円
通常出荷日:4日目

貼るだけで電気設備の異常温度を色の変化で検知するサーモカラーセンサーのシリーズです。【特長】・3段階の...

詳細を確認
  • 質量(g)
    17.000
  • 原色
    白
  • 変色温度(℃)
    70.80.90
  • 変色後色
    赤・青・黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

可逆性/不可逆性

仕様

最小発注数量
4518301908681
370-0008
不可逆
3温表示年月記入タイプ
1パック

20個入り

4518301908766
370-1566
-
3温表示タイプ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,580円
( 8,338円 )
4日目
7,580円
( 8,338円 )
4日目

詳細情報

基本情報

貼るだけで電気設備の異常温度を色の変化で検知するサーモカラーセンサーのシリーズです。
【特長】
・3段階の温度表示が可能です。
・年月日記入タイプと標準タイプをラインナップしています。
【用途】
・制御盤内のブレーカーや電磁接触器、配電盤の接続部、モーターなどの温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモカラーセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモカラーセンサー
カラー寒暖計 ミルノ
カラー寒暖計ミルノ
表面センサー
オーブンサーモ
表面用温度センサー
メーカーJAPPYアズワン佐藤計量器製作所タスコタニタエスコ
通常価格7,580円878円 -920円8,116円1,596円19,417円
通常出荷日4日目9日目〜6日目2日目7日目2日目
質量(g)17.000-----
原色白-----
変色温度(℃)70.80.90-----
変色後色赤・青・黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト