ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 湿潤面接着用 TB2083

通常単価(税別)
17,138円
税込単価
18,852円
通常出荷日:9日目

【特長】・湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。・本剤・硬化剤を同量ずつ水解紙で包装してい...

詳細を確認
  • トラスココード
    724-0063
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(kg)
    2
  • 硬化時間(25℃)
    24時間
  • 可使時間
    50分
  • 品名
    本剤(1kg)+硬化剤(1kg)セット品

ご注意

  • 本剤・硬化剤のセット品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2083L-2KGSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2083L-2KGSETの仕様・寸法情報

トラスココード
724-0063
質量(g)
2000.0
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(kg)
2
硬化時間(25℃)
24時間
可使時間
50分
品名
本剤(1kg)+硬化剤(1kg)セット品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2083L-2KGSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,138円
( 18,852円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
・本剤・硬化剤を同量ずつ水解紙で包装しているため、計量不要です。
・全量を容器から取り出すことが可能なため、使い残しがなく経済的です。
・廃棄物は紙箱とアルミパックのみで環境に優しいです。
【用途】
・水中湿潤面での接着充填補修に。
・硬質塩ビ配管の接着補修に。
・コンクリートの亀裂や穴埋めなどの補修に。
・金属・タイル・ガラス・陶磁器・石材・木材・プラスチックFRPなどの硬い材質の接着に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • 本剤・硬化剤のセット品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 湿潤面接着用 TB2083の型番TB2083L-2KGSETのページです。 型番TB2083L-2KGSETに関する仕様情報を記載しております。
エポキシ樹脂系接着剤 湿潤面接着用 TB2083のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 湿潤面接着用 TB2083
水中硬化型充填接着剤
水速硬化ウレタン補修テープ
水中硬化型接着剤
強力充てん接着剤水中ボンド
1.0kg 水中硬化型接着剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドエスココニシエスコ
通常価格17,138円2,325円 -8,199円 -1,262円 -1,508円 -8,587円
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
トラスココード724-0063-----
質量(g)2000.0-----
材質1主成分:エポキシ樹脂-主成分:ウレタンポリマー・ガラス繊維---
容量(kg)2-----
硬化時間(25℃)24時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました