ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

キャプタイヤジョイント

通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円
通常出荷日:5日目

キャプタイヤケーブル同士を簡単かつ確実に接続するための中継ジョイントです。【特長】・防水・防塵性のある...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IS-W102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IS-W102の仕様・寸法情報

JANコード
4992873130303
トラスココード
573-3822
質量(g)
460.000
全長(mm)
230
溶接電流(A)
300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IS-W102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200円
( 6,820円 )
5日目

詳細情報

基本情報

キャプタイヤケーブル同士を簡単かつ確実に接続するための中継ジョイントです。
【特長】
・防水・防塵性のある構造で、屋外や粉塵の多い場所、水がかかるような環境でも使用できます。
・特殊な工具は不要で、六角レンチ1本で簡単にケーブルの結線作業が行えます。
【用途】
・工場内での生産設備の移設やレイアウト変更に伴う、電源ケーブルの延長や分岐に。
・電動工具や移動機械など、ケーブルが損傷しやすい機器の補修用として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャプタイヤジョイントの型番IS-W102のページです。 型番IS-W102に関する仕様情報を記載しております。
キャプタイヤジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャプタイヤジョイント
焼け取り用 電解液(026126)
中性電解液 SUS-HS(ハケ・クロス兼用)
0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
SUSクリーンスーパー
メーカー育良精機製作所イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マイト工業エスコマイト工業マイト工業
通常価格6,200円14,928円8,598円 -5,163円20,695円4,884円 -
通常出荷日5日目5日目3日目〜1日目4日目4日目〜
JANコード4992873130303-----
トラスココード573-3822-----
質量(g)460.000-----
全長(mm)230-----
溶接電流(A)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました