ファクトリーサプライ用品技術窓口

加圧式ステンレスボールペン

通常単価(税別)
3,968円
税込単価
4,365円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。・加圧パワーで濡れた紙にも書けます。・加...

詳細を確認
  • インク色
    黒
  • 芯径(mm)
    0.7
  • 本体色
    シルバー
  • 替芯
    SJP-7
  • 筆記線幅(mm)
    0.7
  • 質量(g)
    18.100
  • 材質1
    軸仕上SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
415-8952
加圧式クリップ無し
1個
415-8950
加圧式クリップ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968円
( 4,365円 )
4日目
3,968円
( 4,365円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
・加圧パワーで濡れた紙にも書けます。
・加圧パワーで上向きでも書けます。
・加圧パワーで-10℃の状況下でも書けます。
・ボールペンにはステンレスチェーン、ステンレスワイヤー、またはネックストラップをつけることが出来ます。
【材質】
・軸仕上SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧式ステンレスボールペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧式ステンレスボールペン
ステンレスボールペン
ステンレスボールペン3色
ボールペン替芯・加圧式
加圧式油性ボールペンエアプレス 透明
加圧式油性ボールペンエアプレス フルブラック
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションエスコトンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格3,968円3,513円4,286円416円 -739円739円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
インク色黒黒/赤赤・青・黒---
芯径(mm)0.70.70.7---
本体色シルバーシルバーシルバー---
替芯SJP-7SE-7SE-7(赤・青・黒)---
筆記線幅(mm)0.70.7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト