ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスボールペン3色

通常単価(税別)
4,286円
税込単価
4,715円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。【材質】・ステンレスSUS304

  • インク色
    赤・青・黒
  • 芯径(mm)
    0.7
  • 本体色
    シルバー
  • 替芯
    SE-7(赤・青・黒)
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ステンレスSUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

キャップ式/ノック式

軸径(mm)

トラスココード

詳細タイプ

全長(mm)

最小発注数量
-
8.9
651-4224
回転・繰り出し式クリップ付
128
1個
8.9
128
651-2754
回転・繰り出し式クリップ無し
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,286円
( 4,715円 )
4日目
4,286円
( 4,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
【材質】
・ステンレスSUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボールペン3色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールペン3色
ステンレスボールペン
加圧式ステンレスボールペン
ジェットストリーム 3色ボールペン0.5
ジェットストリーム 3色ボールペン0.7
ジェットストリーム 3色ボールペン0.7
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格4,286円3,513円3,968円934円934円934円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
インク色赤・青・黒黒/赤黒---
芯径(mm)0.70.70.7---
本体色シルバーシルバーシルバー---
替芯SE-7(赤・青・黒)SE-7SJP-7---
質量(g)25.00025.00018.100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト