ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーシャイナーWxi

通常単価(税別)
598,101円
税込単価
657,911円
通常出荷日:8日目

ステンレス溶接の焼け取りと不動態化処理を行うための中性電解液です。【特長】・中性の電解液で、交流・直流...

詳細を確認
  • JANコード
    4523581803144
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    679-6641
  • 仕様
    1200Wのハイパワー電源器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YM-SS-WXI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YM-SS-WXIの仕様・寸法情報

JANコード
4523581803144
質量(g)
8000.0
トラスココード
679-6641
仕様
1200Wのハイパワー電源器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-SS-WXI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598,101円
( 657,911円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ステンレス溶接の焼け取りと不動態化処理を行うための中性電解液です。
【特長】
・中性の電解液で、交流・直流どちらの電源でも使用できます。
・ステンレスのTIG溶接や半自動溶接における焼けを除去します。
・処理後に不動態化皮膜を形成します。
【用途】
・工場設備や装置に使われるステンレス部材の溶接焼けの除去に。
・溶接後の不動態化処理による耐食性向上に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーシャイナーWxiの型番YM-SS-WXIのページです。 型番YM-SS-WXIに関する仕様情報を記載しております。
スーパーシャイナーWxiのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーシャイナーWxi
ピカ素#SUS300
ピカ素NEO#ニューフェライト
ピカ素NEO
ピカ素#SUS300
ピカ素NEO#ニューフェライト
メーカーケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本
通常価格598,101円6,111円33,010円156,962円5,556円100,037円
通常出荷日8日目5日目5日目2日目5日目2日目
JANコード45235818031444523581072700----
質量(g)8000.01000.04000.018000.0300.018000.0
トラスココード679-6641667-0954203-4790205-2578204-9568203-6373
仕様1200Wのハイパワー電源器-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました