ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ素NEO

通常単価(税別)
156,962円
税込単価
172,658円
通常出荷日:2日目

ステンレス(SUS)の溶接焼け取りやサビ除去に使用する電解液です。【特長】・ハロゲン、硫化物元素を抑え...

詳細を確認
  • 容量(L)
    18
  • 六価クロム撲滅対策
    ◎
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    205-2578

ご注意

  • 掲載写真は4Lです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YD-N100A-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YD-N100A-18の仕様・寸法情報

容量(L)
18
六価クロム撲滅対策
◎
質量(g)
18000.0
トラスココード
205-2578

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-N100A-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,962円
( 172,658円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS)の溶接焼け取りやサビ除去に使用する電解液です。
【特長】
・ハロゲン、硫化物元素を抑えた配合です。
【用途】
・ステンレス製装置、タンク、配管などの溶接焼けの除去に。
・各種ステンレス部品のサビ取りや定期的なメンテナンスに。

ご注意

  • 掲載写真は4Lです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ素NEOの型番YD-N100A-18のページです。 型番YD-N100A-18に関する仕様情報を記載しております。
ピカ素NEOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ素NEO
ピカ素NEO#ニューフェライト
ピカ素NEO#ニューフェライト
ピカ素#SUS300
ピカ素#SUS300
スーパーシャイナーWxi
メーカーケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本
通常価格156,962円33,010円100,037円6,111円5,556円598,101円
通常出荷日2日目5日目2日目5日目5日目8日目
容量(L)184181--
六価クロム撲滅対策◎◎◎---
質量(g)18000.04000.018000.01000.0300.08000.0
トラスココード205-2578203-4790203-6373667-0954204-9568679-6641

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました