ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアグラインダ ペンシルタイプ

通常単価(税別)
28,759円
税込単価
31,635円
通常出荷日:5日目

ペンシルタイプのエアグラインダです。【特長】・高トルク、低騒音です。・軽量で高剛性なアルミダイカスト製...

詳細を確認
  • チャック内径(mm)
    3.0
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 全長(mm)
    149.8
  • 排気
    後方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    60000
  • JANコード
    4526587357635
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    699-6858

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MRAPG5730
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MRAPG5730の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3.0
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
149.8
排気
後方
空気消費量([[M3]]/min)
0.18
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
60000
JANコード
4526587357635
質量(g)
135.000
トラスココード
699-6858
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRAPG5730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,759円
( 31,635円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ペンシルタイプのエアグラインダです。
【特長】
・高トルク、低騒音です。
・軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。
・ピンツールによるシャフトロックで、工具交換が容易です。
【用途】
・金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工に。
・各種金型の精密仕上げ、修正等に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグラインダ ペンシルタイプの型番MRAPG5730のページです。 型番MRAPG5730に関する仕様情報を記載しております。
エアグラインダ ペンシルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグラインダ ペンシルタイプ
MRA エアグラインダ ストレートタイプ
マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)
“ニューモータ「タイプ3」”
“ニューモータ「タイプ3」” コレットチャック
エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック
メーカーMRAMRAスーパーツールゼムゼムナカニシ
通常価格28,759円20,310円4,191円 -74,826円6,116円4,578円
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
チャック内径(mm)3.0-----
ホース取付口Rc1/4-----
全長(mm)149.8-----
排気後方-----
空気消費量([[M3]]/min)0.18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました