ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動スリムラチェット

通常単価(税別)
15,464円~22,071円
税込単価
17,010円~24,278円
通常出荷日:5日目

通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化した、充電式ラチェットレンチのシリーズです。本体単品...

詳細を確認
  • 材質2
    ラチェット:クロムモリブデン鋼
  • バッテリー電圧(V)
    3.7
  • 最大締付トルク(N・m)
    1
  • 本体寸法(mm)
    215
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

単品・セット区分

質量(g)

材質1

材質3

差込角(mm)

最小発注数量
4907587035103
685-5314
単品
300.000
ハンドル:エラストマー 
-
六角6.35
1個
4907587035110
685-5312
セット
302.000
ハンドル:エラストマー 
ポーチ:ポリエステル
6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,464円
( 17,010円 )
5日目
22,071円
( 24,278円 )
5日目

詳細情報

基本情報

通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化した、充電式ラチェットレンチのシリーズです。本体単品と、各種ビットやソケット、収納ケースが付属したセット品があります。
【特長】
・電動で素早く仮締めを行い(1N-mで自動停止)、手動で最大60N-mまでの本締めが可能です。
・ビットの差込方向を変えることで、正転・逆転の切り替えができます。
・充電ポートにUSB Type-Cを採用しており、手軽に充電できます。
【用途】
・工場の設備や装置の組み立て、メンテナンスにおけるボルト・ナットの締緩作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動スリムラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動スリムラチェット
ハンドフリーアーム No.HFAC-3-1DR
垂直アーム
伸縮アーム
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格15,464円-118,939円80,264円84,081円124,143円134,654円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目4日目
材質2ラチェット:クロムモリブデン鋼ホルダー:鉄アーム部:アルミアーム:カーボン繊維アーム:アルミホルダー:鉄
バッテリー電圧(V)3.7-----
最大締付トルク(N・m)1-----
本体寸法(mm)215-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト