ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダー用インクリボン

通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円
通常出荷日:11日目

タイムレコーダー用の交換インクリボンカセットです。【特長】・タイムレコーダーに対応した交換用製品です。...

詳細を確認
  • インク色
    ブラック
  • リボン色
    1色(黒)
  • 適合機種
    EX9000/ATX-30/ATX-300
  • JANコード
    4946267120067
  • 質量(g)
    34.000
  • トラスココード
    426-4808

ご注意

  • 10個×1梱
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE316350
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE316350の仕様・寸法情報

インク色
ブラック
リボン色
1色(黒)
適合機種
EX9000/ATX-30/ATX-300
JANコード
4946267120067
質量(g)
34.000
トラスココード
426-4808

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE316350
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,397円
( 5,937円 )
11日目

詳細情報

基本情報

タイムレコーダー用の交換インクリボンカセットです。
【特長】
・タイムレコーダーに対応した交換用製品です。
【用途】
・タイムカードへの時刻の印字による、出退勤管理に。

ご注意

  • 10個×1梱
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダー用インクリボンの型番CE316350のページです。 型番CE316350に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダー用インクリボンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダー用インクリボン
タイムレコーダ用インクリボン
CDRプリンターインクリボン
キヤノン用インクカートリッジ
インクリボン TR-18BK
ID200/ID170シリーズ用 インクリボン SSHYMCKO
メーカーアマノマックス(文具)カシオ計算機EXIA東京硝子器械桜井
通常価格5,397円3,571円1,003円 -7,973円 -1,047円16,008円
通常出荷日11日目4日目6日目5日目6日目7日目
インク色ブラック--ブラック--
リボン色1色(黒)-----
適合機種EX9000/ATX-30/ATX-300-----
JANコード4946267120067-----
質量(g)34.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました