ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニレシプロソー

通常単価(税別)
33,793円
税込単価
37,172円
通常出荷日:5日目

軽量で強力なモーターを搭載したミニレシプロソーです。【特長】・軽量です。・強力なモーター駆動で、負荷が...

詳細を確認
  • 往復回数 (回/分)
    7500
  • トラスココード
    250-0214
  • ストローク数(回/分)
    7500
  • ホース取付口
    1/4NPT
  • 全長(mm)
    154
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.5
  • JANコード
    4545695003876
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    アルミ、鉄、樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SP-7620
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-7620の仕様・寸法情報

往復回数(回/分)
7500
トラスココード
250-0214
ストローク数(回/分)
7500
ホース取付口
1/4NPT
全長(mm)
154
空気消費量([[M3]]/min)
0.5
JANコード
4545695003876
質量(g)
550.000
材質1
アルミ、鉄、樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-7620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,793円
( 37,172円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量で強力なモーターを搭載したミニレシプロソーです。
【特長】
・軽量です。
・強力なモーター駆動で、負荷がかかっても停止しにくいです。
・ウレタンカバーグリップを採用しています。
・安全レバー付きです。
・回転速度の調整が可能です。
・排気口は360°回転式です。
・ネジ穴でブレードを確実に固定できます。
【用途】
・鉄板の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニレシプロソーの型番SP-7620のページです。 型番SP-7620に関する仕様情報を記載しております。
ミニレシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニレシプロソー
エアーソーブレード 鉄工用 標準刃32山 No.ASB-32
エアースクレッパー No.GT-ASC5
エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃24山 No.ASB-24H
エアーソー GT-AS10
エアーソーブレード 鉄工用 超厚刃32山
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格33,793円602円39,743円643円33,383円643円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
往復回数(回/分)7500---5000-
トラスココード250-0214371-1838371-3962276-8917253-7141276-8909
ストローク数(回/分)7500-----
ホース取付口1/4NPT-----
全長(mm)154-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました