ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルアクションサンダー88940

通常単価(税別)
45,287円~47,677円
税込単価
49,816円~52,445円
通常出荷日:5日目

軽量でパワフルなエアー式のダブルアクションサンダーシリーズです。【特長】・低重心設計で握りやすいグリッ...

詳細を確認
  • 材質1
    外装:樹脂
  • ホース取付口
    Rc 1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    12000
  • 色
    黒
  • ペーパーサイズ(mm)
    125/ 127
  • 材質2
    ハウジング:アルミニウムダイキャスト
  • 材質3
    回転子:鉄
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.62

ご注意

  • 取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

オービットダイヤ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4550309333195
632-8193
825.0
91.0
10
172
1個
4550309333300
632-8197
844.0
92.6
5
227
1個
4550309333317
632-8174
868.0
92.6
10
227
1個
4550309333171
632-8177
874.0
92.6
10
234
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,287円
( 49,816円 )
5日目
45,287円
( 49,816円 )
5日目
45,287円
( 49,816円 )
5日目
47,677円
( 52,445円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量でパワフルなエアー式のダブルアクションサンダーシリーズです。
【特長】
・低重心設計で握りやすいグリップです。
・エアー式で研削時の粉じんを低減します。
・吸じん方式(セントラル吸じん、自己吸じん、非吸じん)やオービット径(5mm、10mm)のバリエーションがあります。
【用途】
・薄板板金の塗装下地処理に。
・建機などの塗装下地処理に。
・複合材料の成型下地処理に。
・木工の下地処理に。

ご注意

  • 取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダー88940のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルアクションサンダー88940
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダー
スーパーバフ
フックイットディスクパッド20352
グリップ付
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格45,287円-43,841円 -40,613円8,254円5,734円82,815円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目19日目1日目
材質1外装:樹脂外装:樹脂-ウール--
ホース取付口Rc 1/4Rc1/4G1/4またはPT1/4---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])12000----8500
色黒黒--赤-
ペーパーサイズ(mm)125/ 127-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト