ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

ニューチヨパック ガス溶断器セット(ガス未充填)

通常単価(税別)
321,203円
税込単価
353,323円
通常出荷日:22日目

溶接・溶断作業に必要な器具一式を収納した、ガス未充填タイプのガス溶断器セットです。【特長】・コンパクト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CHIYO-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CHIYO-PACKの仕様・寸法情報

トラスココード
580-1394
質量(g)(g)
30000.0
仕様1
溶接:6mmの鉄板を連続約1.5時間溶接可能(中型溶接器火口No.200)
仕様2
切断:10mmの鉄板を連続約12m切断(中型切断器火口No.1)

型番リスト

表示件数
型番
CHIYO-PACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321,203円
( 353,323円 )
22日目

詳細情報

基本情報

溶接・溶断作業に必要な器具一式を収納した、ガス未充填タイプのガス溶断器セットです。
【特長】
・コンパクトなセットで、片付けが容易です。
・移動に便利なキャスター付きです。
・頑丈なスチール製BOXに器具一式が収まり、管理が簡単です。
・簡単な操作で使用できます。
【用途】
・工場や作業現場での金属の溶接や切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューチヨパック ガス溶断器セット(ガス未充填)の型番CHIYO-PACKのページです。 型番CHIYO-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ニューチヨパック ガス溶断器セット(ガス未充填)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューチヨパック ガス溶断器セット(ガス未充填)
アセチレン用調整器(逆火防止器付)
酸素用調整器スタウト
電熱ヒーター付圧力調整器(炭酸ガス用)
ガス節約器付調整器エコノキューブ
ガス節約器付調整器エコノダイヤル ボンベ用
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格321,203円22,241円11,499円 -41,546円69,118円69,769円
通常出荷日22日目1日目1日目4日目9日目22日目
トラスココード580-1394355-2616-217-1931596-8796596-8793
質量(g)(g)30000.0143013002060.0655.0002100.0
仕様1溶接:6mmの鉄板を連続約1.5時間溶接可能(中型溶接器火口No.200)1次側使用圧力:2.5MPa以下1次側使用圧力:15MPa以下---
仕様2切断:10mmの鉄板を連続約12m切断(中型切断器火口No.1)2次側使用圧力:0.01~0.13MPa2次側使用圧力:0.1~0.99MPa---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました