ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

B型切断器

通常単価(税別)
7,636円~58,914円
税込単価
8,400円~64,805円
通常出荷日:4日目~7日目

中〜厚板の切断に使用するB型ガス切断器および関連火口のシリーズです。使用ガスに応じてアセチレン用とプロ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合火口

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

切断能力(mm)

最小発注数量
BTT4、5、6
-
217-4535
1070.000
40~200
1個
BTTLPG-4、5、6
-
217-4527
1070.000
40~200
1個
-
-
217-4544
160.000
120~200
1個
-
4560375623052
217-4539
160.000
60~150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,211円
( 62,932円 )
4日目
58,914円
( 64,805円 )
4日目
7,636円
( 8,400円 )
7日目
8,400円
( 9,240円 )
7日目

詳細情報

基本情報

中〜厚板の切断に使用するB型ガス切断器および関連火口のシリーズです。使用ガスに応じてアセチレン用とプロパン(LPG)用があります。
【特長】
・安定した品質で、安全性が高い製品です。
・切断器本体は軽量で使いやすい設計です。
・火口は全品着火テスト済みのため、長持ちし、切断精度が持続します。
【用途】
・工場設備などにおける、アセチレンまたはプロパンガスを使用した中板から厚板の金属切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B型切断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型切断器
コンパス式切断器NEO
ストロング-25切断器
A型 切断器
大型B号切断器
B号切断器Z
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機ウィザ(旧:アークランドサカモト)ヤマト産業日酸TANAKA
通常価格7,636円-41,468円 -32,399円1,532円39,976円35,649円 -
通常出荷日4日目〜4日目6日目4日目4日目4日目〜
型式B型中型(コンパス式)中圧式、3段当り---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト