ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

普及型G型切断火口(AC用)

通常単価(税別)
20,196円
税込単価
22,216円
通常出荷日:7日目

アセチレンガス(AC)を使用する普及型のG型切断火口です。【特長】・厚物切断が可能です。・材質は真鍮製...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GTT-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTT-12の仕様・寸法情報

トラスココード
572-7862
質量(g)(g)
270.000
材質1
真鍮製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GTT-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,196円
( 22,216円 )
7日目

詳細情報

基本情報

アセチレンガス(AC)を使用する普及型のG型切断火口です。
【特長】
・厚物切断が可能です。
・材質は真鍮製です。
【用途】
・ガス溶断作業における金属の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普及型G型切断火口(AC用)の型番GTT-12のページです。 型番GTT-12に関する仕様情報を記載しております。
普及型G型切断火口(AC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普及型G型切断火口(AC用)
A型切断器用火口(LPG用)
コンパス式切断器NEO
ストロング-25切断器
二又バルブ(酸素用)
ガス節約器付調整器エコノダイヤル ボンベ用
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格20,196円3,004円41,468円 -32,399円8,102円69,769円
通常出荷日7日目2日目〜4日目6日目6日目22日目
トラスココード572-7862851-3264851-3215851-3297851-3220596-8793
質量(g)(g)270.000120.0001295.000950.000261.0002100.0
材質1真鍮製真鍮真鍮製真鍮真鍮製真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました