ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電熱ヒーター付圧力調整器(炭酸ガス用)

通常単価(税別)
41,546円
税込単価
45,701円
通常出荷日:4日目

炭酸ガス用の電熱ヒーター付き圧力調整器です。【特長】・小型で熱効率の良い専用ヒーターの採用により、安定...

詳細を確認
  • CO2サイホン式ボンベには使用できません。
  • 2025年より仕様変更(ヒーター容量:190W⇒200W)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EH-2N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EH-2Nの仕様・寸法情報

適用流体
二酸化炭素
入口接続
W22-14(右)
トラスココード
217-1931
質量(g)(g)
2060.0
流体
CO2
標準流量(L/min)
25
1次側使用圧力(MPa)(MPa)
12
出入口接続
M12×1.0(φ6ホース継手)

型番リスト

表示件数
型番
EH-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,546円
( 45,701円 )
4日目

詳細情報

基本情報

炭酸ガス用の電熱ヒーター付き圧力調整器です。
【特長】
・小型で熱効率の良い専用ヒーターの採用により、安定したガス圧力と流量が得られます。
・温度上昇が一目でわかるサーモワッペンが付いています。
【用途】
・炭酸ガスを使用する溶接作業など、安定したガス供給が必要な工程に。

ご注意

  • CO2サイホン式ボンベには使用できません。
  • 2025年より仕様変更(ヒーター容量:190W⇒200W)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電熱ヒーター付圧力調整器(炭酸ガス用)の型番EH-2Nのページです。 型番EH-2Nに関する仕様情報を記載しております。
電熱ヒーター付圧力調整器(炭酸ガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電熱ヒーター付圧力調整器(炭酸ガス用)
プロパン用圧力調整器
ガス節約器付調整器エコノキューブ
ガス節約器付調整器エコノダイヤル ボンベ用
電熱ヒーター付圧力調整器
耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格41,546円19,264円69,118円69,769円33,583円32,987円 -
通常出荷日4日目7日目9日目22日目6日目1日目〜
適用流体二酸化炭素LPG二酸化炭素アルゴン--
入口接続W22-14(右)W22.5山14(左)LP用3/4-16UNF袋ナットW22山14袋ナット-W22山14(右)袋ナットP当り
トラスココード217-1931217-1957596-8796596-8793851-3520-
質量(g)(g)2060.0750.0655.0002100.01850.0-
流体CO2LPGCO2Ar、混合ガス-O2、N2、Ar等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました