ファクトリーサプライ用品技術窓口

骨伝導ヘッドセット

通常単価(税別)
19,714円
税込単価
21,685円
通常出荷日:2日目

耳をふさがずに周りの音を聞きながら使える骨伝導ヘッドセットです。【特長】・単一指向性マイク搭載で、周囲...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887574935
  • 質量(g)
    34.000
  • トラスココード
    658-4812
  • 通信方式
    Bluetooth Ver.5.3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-BTSH65BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-BTSH65BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887574935
質量(g)
34.000
トラスココード
658-4812
通信方式
Bluetooth Ver.5.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-BTSH65BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,714円
( 21,685円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耳をふさがずに周りの音を聞きながら使える骨伝導ヘッドセットです。
【特長】
・単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。
・口元にマイクが来るので集音性が高いです。
・IPX6の防水機能で汗や雨にも強い設計です。
【用途】
・工場の製造ラインや倉庫内作業など、周囲の音を聞きながら通話や指示を受ける必要がある場面に。
・作業機械の稼働音や警告音などを聞き逃さず、安全を確保しながらのコミュニケーションツールとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

骨伝導ヘッドセットの型番MM-BTSH65BKのページです。 型番MM-BTSH65BKに関する仕様情報を記載しております。
骨伝導ヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
骨伝導ヘッドセット
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用
二次元バーコードリーダー(定置式)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格19,714円7,995円18,515円42,842円3,887円51,587円
通常出荷日2日目2日目4日目4日目9日目2日目
JANコード496988757493549698875744854969887887110496988788710349698872133914969887888506
質量(g)34.00019020.000109.000180.000246.000
トラスココード658-4812511-2994203-1220203-1629246-4480251-1114
通信方式Bluetooth Ver.5.3-BLEBLE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト